Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BLA_H, BLBA_H, PAA_H, PABA_H, MCA_H, MCAW_H, PKA_H - Plaques de précision en résine - Fraisage de la surface supérieure-inférieure/Fraisage 6 surfaces - Type avec trou
Nomenclature
BLAVP2H-20-20-5-F9-G5-N3
PN
Référence pièce
BLAVP2H-20-20-5-F9-G5-N3
TP
Sélection du type
Type à trous
MAT
Matériau
COLOR
Couleur
FM
Méthode de Finition
TTOL
Tolérance de l'épaisseur de la plaque
mm
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
TS
Sélection de T
mm
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm