Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA41 - Sanitary Pipe Fittings 3A Standard Heavy Duty Single Rivet Clamp
Bill of material
CNSTYPECODE
CODE
code
BLA41
TYPE
type
Heavy duty single rivet clamp
STA
Standard vertebra
Full 3A standard
MAT
Material
SUS304
SIZE
Nominal size
DIA
Applicable pipe diameter
1"~1.5"
DD
d
44.4
D
53.6
LINK
web link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen