Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA42 - Sanitary pipe fittings 3A standard high pressure clamp
Bill of material
BLA42-5
CODE
code
BLA42
TYPE
type
3A standard
MAT
Material
SUS304
SIZE
Nominal size
DIA
Applicable pipe diameter
1/2"~3/4"
D
28.0
DD
d
20.0
L
55.0
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen