Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA53_54 - Sanitary pipe fittings, welded 90° long elbow
Bill of material
BLA53-10
CODE
code
TYPE
type
Welded 90° long elbow
MAT
material
SIZ
Nominal size
DIA
Applicable pipe diameter
1 "
D
∅D
25.40
L
52.40
T
1.65
LINK
Website link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen