Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA76_77 - Sanitary Pipe Fittings 3A Standard Clamp-on 90° Hose Fitting/Clip-on Hose Fitting
Bill of material
BLA76-5
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
SUS304
NOM
Nominal size
SUI
Suitable pipe diameter
1/2″
D
25.2
A
9.7
B
12.7
L
H
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen