Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLA81 - 卫生级管道配件/球阀/手动式•三片式全包型
明细表
BLA81-5
CODE
代码
BLA81
TYPE
类型
三片式全包型
MAT1
阀材质
SUS304
MAT2
密封圈材质
PTFE
MAT3
阀座材质
PTFE
NOM
公称尺寸
APP
适用管径
1/2‘’
D
尺寸注释图
12.7 mm
D1
25.2 mm
D2
9.4 mm
L
90 mm
L1
130 mm
H
62 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型