Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA81 - Sanitary grade pipeline accessories/ball valve/Manual • Three Piece All Inclusive
Bill of material
BLA81-5
CODE
Code
BLA81
TYPE
Types of
Three piece all inclusive model
MAT1
valve material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
PTFE
MAT3
valve seat material
PTFE
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1/2‘’
D
Size annotation diagram
12.7 mm
D1
25.2 mm
D2
9.4 mm
L
90 mm
L1
130 mm
H
62 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen