Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA82 - Sanitary grade pipeline accessories/ball valve/Manual • Butterfly shaped
Bill of material
BLA82-5
CODE
Code
BLA82
TYPE
Types of
Butterfly shaped
MAT1
valve material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
silica gel
MAT3
valve seat material
PTFE
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1/2‘’
D
Size annotation diagram
12.7 mm
D1
25.2 mm
D2
9.4 mm
L
70 mm
H
60 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen