Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA83 - Sanitary pipe fittings/butterfly valve/3A Standard
Bill of material
BLA83-10
CODE
Code
BLA83
TYPE
type
Manual pull rod type
MAT
valve material
SUS304
MAT1
seal ring material
EPDM
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1‘’
A
22.1 mm
B
50.5 mm
L
66 mm
L1
127 mm
H
77 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen