Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA83 - Sanitary pipe fittings/butterfly valve/3A Standard
Bill of material
BLA83-10
CODE
Code
BLA83
TYPE
type
Manual pull rod type
MAT
valve material
SUS304
MAT1
seal ring material
EPDM
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1‘’
A
22.1 mm
B
50.5 mm
L
66 mm
L1
127 mm
H
77 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés