Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLA90_91 - 卫生级管道配件/蝶阀/气动式
明细表
BLA90-10
CODE
代码
TYPE
类型
卧式
WAY
工作方式
MAT1
主体材质
SUS304
MAT2
密封圈材质
EPDM
MED
介质温度
-10~150°C
AMB
环境温度
-10~60°C
WOR
工作压力
0~1.0Mpa
AIR
气源压力
0.3~0.8Mpa
NOM
公称尺寸
APP
适用管径
1‘’
A
22.1 mm
B
50.5 mm
L
66.0 mm
MOD
适用执行器型号
mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型