Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA93 - Sanitary grade pipeline accessories/butterfly valve/Pneumatic
Bill of material
BLA93-10
CODE
Code
BLA93
TYPE
type
vertical
WAY
way of working
Single action
MAT1
subject material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
EPDM
VAL
Valve body temperature resistance
-40~120°C
WOR
working pressure
0~1.0Mpa
AIR
Air supply pressure
0.5~0.8Mpa
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1‘’
A
22.1 mm
B
50.5 mm
D
25.4 mm
L
66.0 mm
H
227 mm
DD
d
85 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen