Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA93 - Sanitary grade pipeline accessories/butterfly valve/Pneumatic
Bill of material
BLA93-10
CODE
Code
BLA93
TYPE
type
vertical
WAY
way of working
Single action
MAT1
subject material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
EPDM
VAL
Valve body temperature resistance
-40~120°C
WOR
working pressure
0~1.0Mpa
AIR
Air supply pressure
0.5~0.8Mpa
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1‘’
A
22.1 mm
B
50.5 mm
D
25.4 mm
L
66.0 mm
H
227 mm
DD
d
85 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés