Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Blanking plates Type BP (reinforced)
Bill of material
BP 16_87171620
TYP
Type
BESTNR
Order No.
FARBE
COLOR
Black
A1
A
mm
B1
B
58 mm
EH
Installation height
8 mm
A
mm
B
b
36 mm
C
mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
MOQ Pcs.
10
IP
IP class
IP 54 mm
UL94
V0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)