Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Blanking plates Type BP (reinforced)
Bill of material
BP 16_87171620
TYP
Type
BESTNR
Order No.
FARBE
COLOR
Black
A1
A
mm
B1
B
58 mm
EH
Installation height
8 mm
A
mm
B
b
36 mm
C
mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
MOQ Pcs.
10
IP
IP class
IP 54 mm
UL94
V0 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD