Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLC07_12 - Flat key/Quenched type
Bill of material
BLC07-B4-L8
CODE
code
TYPE1
type
Quenching type
TYPE2
type
MAT1
Material (International)
45
MAT2
Material (equivalent)
S45C
HRD
hardness
25~40HRC
KLQD
tensile strength
More than 700N/mm²
B
mm
BTOL
B tolerance
0/-0.030 mm
L
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.36 mm
H
4 mm
HTOL
H tolerance
0/-0.03 mm
C
0.2 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés