Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLC21_53 - Flat key·precision type
Bill of material
BLC26-B2-L10
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
STR
tensile strength
Above 600N/mm²
B
TOL1
B tolerance
0/-0.025
L
TOL3
L tolerance
0/-0.15
H
2
TOL2
H tolerance
0/-0.025
C
0.2
DIA
Applicable shaft diameter
6~8
LINK
website link
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen