Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLC61_73 - 平键·中心螺纹沉孔型
明细表
BLC66-B8-L15
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
STR
抗拉强度
600N/mm² 以上
B
TOL1
B 公差
0/-0.036
L
TOL3
L 公差
0/-0.43
H
7
TOL2
H 公差
0/-0.09
M
拆卸螺纹 M
M4
M1
安装用螺钉
M3
DD1
d1
6.0
HH
h
3.3
C
0.3
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型