Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLC61_73 - Flat key·Center threaded hole counterbore type
Bill of material
BLC66-B8-L15
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
STR
tensile strength
Above 600N/mm²
B
TOL1
B tolerance
0/-0.036
L
TOL3
L tolerance
0/-0.43
H
7
TOL2
H tolerance
0/-0.09
M
Remove the thread
M4
M1
Mounting screws
M3
DD1
d1
6.0
HH
h
3.3
C
0.3
LINK
website link
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen