BLC66-B8-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blc61_73.prj},{NB=BLC66-B8-L15},{CODE=BLC66},{TYPE=Center threaded hole counterbore type B},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{STR=Above 600N/mm²},{B=8},{BPOOL=8,10,12,14,15,16,18},{L=15},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLC61_73 - Flat key·Center threaded hole counterbore type
Bill of material
BLC66-B8-L15
CODE
Code
BLC66
BLC66
TYPE
Types of
Center threaded hole counterbore type B
Center threaded hole counterbore type B
MAT1
National standard material
45
45
MAT2
Quite material
S45C
S45C
STR
tensile strength
Above 600N/mm²
B
8
10
12
14
15
16
18
8
10
12
14
15
16
18
TOL1
B tolerance
0/-0.036
L
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
TOL3
L tolerance
0/-0.43
H
7
TOL2
H tolerance
0/-0.09
M
Remove the thread
M4
M1
Mounting screws
M3
DD1
d1
6.0
HH
h
3.3
C
0.3
LINK
website link
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청