Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD01_13 - Flat key·Threaded counterbore type
Bill of material
BLD06-B8-L35
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
STR
tensile strength
Above 600N/mm²
B
TOL1
B tolerance
0/-0.036
L
TOL3
L tolerance
0/-0.62
H
7
TOL2
H tolerance
0/-0.09
DD
d
3.3
DD1
d1
6.0
HH
h
3.3
C
0.3
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)