Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD62_64 - Flat key · semi finished product type
Bill of material
BLD62-B3-L100
CODE
code
TYPE1
type
Semi-finished product type
TYPE2
type
standard type
MAT1
National standard Material
MAT2
Equivalent Material
TE
Tensile strength
600N/mm2more than
STA
Applicable standards
GB/T 1096-2003
B
B h9
mm
BTHE
B The tolerance
0/-0.014
L
H
3 mm
HTHE
H The tolerance
0/-0.014
C
0.2 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen