Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD62_64 - Flat key · semi finished product type
Bill of material
BLD62-B3-L100
CODE
code
TYPE1
type
Semi-finished product type
TYPE2
type
standard type
MAT1
National standard Material
MAT2
Equivalent Material
TE
Tensile strength
600N/mm2more than
STA
Applicable standards
GB/T 1096-2003
B
B h9
mm
BTHE
B The tolerance
0/-0.014
L
H
3 mm
HTHE
H The tolerance
0/-0.014
C
0.2 mm
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés