Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD62_64 - Flat key · semi finished product type
Bill of material
BLD62-B3-L100
CODE
code
TYPE1
type
Semi-finished product type
TYPE2
type
standard type
MAT1
National standard Material
MAT2
Equivalent Material
TE
Tensile strength
600N/mm2more than
STA
Applicable standards
GB/T 1096-2003
B
B h9
mm
BTHE
B The tolerance
0/-0.014
L
H
3 mm
HTHE
H The tolerance
0/-0.014
C
0.2 mm
LINK
website
Website connection
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD