Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLFL2J_7J-ASAHI - ASAHI 带座轴承,微型菱形座外球面球轴承/轻型菱形外球面球轴承,铸造型
明细表
BLFL2J-ASAHI
CODE
代码
BLFL...J-ASAHI
TYPE
类型
轻型菱形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
SD
轴径
15 mm
H
81 mm
L
56 mm
A
18.0 mm
J
63.5 mm
N
7 mm
A1
9.5 mm
A2
9.5 mm
A0
25.5 mm
B
22.0 mm
S
6.0 mm
BOLT
螺栓
M6 mm
CR
动(Cr) 额定负载
9.55 KN
COR
静(Cor) 额定负载
4.8 KN
WEI
重量
0.270 Kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型