Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLH70 - Right angled gearbox - Torque up to 128Nm
Bill of material
HPC - BLH70-1
REF
Part number
RAP
Ratios
VME
Max. input speed
3000 t/min
VMS
Max. output speed
t/min
M
Reflected inertia at input
kg.m²
REND
Efficiency at 1000 RPM
88% 1000t/min
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)