Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLHO20 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 1.77Nm
Bill of material
HPC - BLHO20-2
REF
Part number
BLHO20-2
RAP
Ratios
2:1
AE
Arbre entrée
Full
AS
Arbre sortie
Throat diam
REND
Efficiency at 1000 RPM
88% 1000t/min
VME
Max. input speed
4000 t/min
VMS
Max. output speed
2000 t/min
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)