Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BLIJ, BLIS - 钢珠 英制尺寸
明细表
BLIJ16
PN
型号
MAT
材质
C
等级
28
G
仪表
+/-10 µm
HARD
硬度
61~67HRC
SPEC
规格
JIS B1501
NO
No.
SD
英寸
FD
固定尺寸(最大)
0.7 µm
S
最大圆球度
0.7 µm
SR
表面粗度(最大)
0.05 µm
DS
一批产品相互间直径误差(最大)
1.4 µm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型