Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BLIJ, BLIS - Billes sphériques-Spécification en pouce
Nomenclature
BLIJ16
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
C
Niveau
28
G
Comparateur
+/-10 µm
HARD
Dureté
61~67HRC
SPEC
Spécification
JIS B1501
NO
Nb.
SD
Pouce
FD
Diamètre fixe (max.)
0.7 µm
S
Sphéricité (max.)
0.7 µm
SR
Dureté de la surface (max.)
0.05 µm
DS
Ecart de taille du diamètre du lot (max.)
1.4 µm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés