Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BLIJ, BLIS - Stahlkugeln - Spezifikationen in Zoll
Stückliste
BLIJ16
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
C
Kategorie
28
G
Messgerät
+/-10 µm
HARD
Härte
61~67HRC
SPEC
Spezifikation
JIS B1501
NO
Nr.
SD
Zoll
FD
Fester Durchmesser (Max.)
0.7 µm
S
Rundung (Max.)
0.7 µm
SR
Oberflächenrauhigkeit (Max.)
0.05 µm
DS
Durchmesserabweichung der Charge (Max.)
1.4 µm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen