BLK2525-7.2ZZ
THK
이송나사
볼나사
볼나사
대리드 전조볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_rbs/blk.prj},{NB=BLK2525-7.2ZZ},{MN=BLK2525-7.2},{N1=6.000},{QZ=},{TS=ZZ},{DG=46.000},{D=47.000},{D1=74.000},{L=55.000},{H=12.000},{B1=35.000},{LOCH=60.000},{F=6.600},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{EL=2884.000},{TW=56.000},{QWL=0.000},{QWD=0.000},{SD=25},{Y=26.000},{Y1=0.800},{X1=0.800},{X2=4.550},{X3=11.880},{X4=6.600},{W=3.500},{HS=10.000},{W1=0.500},{HS1=4.500},{R=0.500},{R1=20.600},{R2=1.500},{W2=0.730},{R3=0.300},{S1=2.000},{S2=0.750},{R4=0.100},{CH=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
BLK - Nut
BOM
BLK2525-7.2ZZ
MN
Model NO.
BLK2525-7.2
BLK2525-7.2
QZ
QZ Option
None
None
TS
Type of seals
ZZ- Brush seals attached on both sides
WW- with wiper ring
Without seal
ZZ- Brush seals attached on both sides
WW- with wiper ring
Without seal
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청