Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL01_17 - 快速锁紧器 旋钮型
明细表
BLL17-10
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
本体材质
SUS303
MAT2
旋钮材质
MAT3
轴材质
SUS420
MAT4
销材质
SUS303
SP
规格
THI
适用板厚
6~10
D
25
D1
20
D2
D2(h9)
14
D3
5
PCD
P.C.D
21
H
19.0
H1
6.5
M
M2深3
L
15.5
N1
夹紧力
60 N
N2
剪切强度
1800 N
N3
抗拉强度
1200
SUI
适用衬套
LINK
网站链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型