Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL01_17 - Quick Locker Knob Type
Bill of material
BLL17-10
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Body material
SUS303
MAT2
Knob material
MAT3
Shaft material
SUS420
MAT4
Pin material
SUS303
SP
Specification
THI
Applicable board thickness
6~10
D
25
D1
20
D2
D2(h9)
14
D3
5
PCD
P.C.D
21
H
19.0
H1
6.5
M
M2deep3
L
15.5
N1
clamp force
60 N
N2
shear strength
1800 N
N3
tensile strength
1200
SUI
Suitable bushing
LINK
Website link
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)