Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL02_05 - Perforated metal mesh plate Square type Frameless type Size specified type / size fixed type
Bill of material
BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11
CODE
code
TYPE
type
HOLE
Hole arrangement type
Round hole 60° staggered type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
-
D
A
B
T
P
OPE
Open porosity%
22.6
ZZXA
zzxa
XA
ZZXB
zzxb
XB
ZZXC
zzxc
XC
ZZXD
zzxd
XD
F
G
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen