Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL18 - 快速锁紧器 强力收销式 旋钮型
明细表
BLL18-20
CODE
代码
BLL18
TYPE
类型
旋钮型 强力收销式
MAT1
本体材质
SUS303
MAT2
旋钮材质
SUS303
MAT3
轴材质
SUS440C
MAT4
销材质
SUS303
ATT
附件
内六角螺栓 3PS
SP
规格
20
THI
适用板厚
6~20
CF
夹紧力
400 N
TS
抗拉强度
3000 N
SH
剪切强度
1600 N
APP
适用衬套
BLL53-9
LINK
网站链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型