Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL18 - Fast locking device with powerful pin-retracting knob type
Bill of material
BLL18-20
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Body material
SUS303
MAT2
Knob material
SUS303
MAT3
Shaft material
SUS440C
MAT4
Pin material
SUS303
ATT
attachment
Hexagon socket bolts 3PS
SP
Specification
20
THI
Applicable board thickness
6~20
CF
Clamping Force
400 N
TS
Tensile Strength
3000 N
SH
shear strength
1600 N
APP
Applicable liner
BLL53-9
LINK
Website link
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)