BLL30-d13-13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll30.prj},{NB=BLL30-d13-13},{CODE=BLL30},{TYPE=Positioning and locking ball lock shaft},{MAT1=40CrNi2MoA},{SURFACE=black anodized},{HARDNESS=40~45HRC},{WORKING=-30~200℃},{DD=13},{HH=13},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bll30 - Positioning and locking ball lock shaft
Bill of material
BLL30-d13-13
CODE
code
BLL30
TYPE
type
Positioning and locking ball lock shaft
MAT1
Body material
40CrNi2MoA
SURFACE
surface treatment
black anodized
HARDNESS
hardness
40~45HRC
WORKING
Working temperature
-30~200℃
DD
Ball lock shaft diameter d
13
16
20
25
30
35
50
13
16
20
25
30
35
50
HH
Applicable fixture plate thickness ±0.13
13
20
13
20
B
6
D
22
L
27.6
H
opposite hexagon
2.5
SCREW
Screw torque (recommended)
1.0
N.m
SCREW1
Screw torque (max)
1.2
N.m
FORCE
Clamping force (recommended)
2.7
KN
FORCE1
Clamping force (max)
3.3
KN
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청