Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL40 - 快速锁紧器/按钮型
明细表
BLL40-10
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
本体材质
S45C
MAT1
按钮材质
S45C
MAT2
球材质
SUS440C
MAT3
弹簧材质
SUS304WPB
MAT4
挡圈材质
不锈钢
MAT5
O型圈材质
氟橡胶
SUR
本体/按钮 表面处理
无电解镀镍
HEAT
按钮/球 热处理
淬火回火
SPE
规格
APP
适用板厚
6~10
M
M8x1.25(粗牙)
D
6 mm
D1
12 mm
D2
25 mm
D3
8 mm
L
21.0 mm
L1
19.0 mm
H
22.0 mm
H1
18 mm
H2
6 mm
H3
5.5 mm
DD
0 mm
W
10 mm
CLA
夹紧力
30 N
WEI
重量
30 g
STR
剪切强度
3000 N
STR1
抗拉强度
500 N
SLE
适用套子
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型