Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL45 - Quick Lock, knob type, power type
Bill of material
BLL45-20
CODE
code
BLL45
TYPE
type
Power type, knob type
MAT1
Body material
SUS303
MAT2
Knob material
SUS13
ANNEX
annex
Hexagon Bolts (3pcs)
SPE
Specifications
20
APP
Applicable plate thickness
6~20
CF
Clamping force
400 N
STR
shear strength
4800 N
STR1
tensile strength
1600 N
ATT
Apply to the cam sleeve
BLL53-9
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)