BLL52-18
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll52.prj},{NB=BLL52-18},{CODE=BLL52},{TYPE=Positioning Sleeve},{MAT=S45C},{SUR=Nickel plating},{SPE=18},{APP=BLL47/BLL48},{TOL=±0.05},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL52 - 快速锁紧器配件 气动型专用定位套
明细表
BLL52-18
CODE
代码
BLL52
TYPE
类型
定位套
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
镀镍
SPE
规格
18
26
18
26
D1
D1 (g6)
20
D2
19.6
H1
10.5
H2
7.5
D
36
H
8.0
DD
d (E7)
12.1
DD1
d1
4.5
HH
h
3.5
D3
8.0
M
M4
PCD
P .C .D
28
WEIGHT
重量
57
g
APP
适用快速锁紧器
BLL47/BLL48
DD2
d2 (H7)
20
DD3
d3
37
DD4
d4
19.8
H3
8.0
H4
8.5
TOL
H4 公差
±0.05
M1
M 4 深 8
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求