Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL81_82 - Clamp, light load type, flexible universal clamp
Bill of material
BLL81-01
CODE
Code
TYPE
Types of
Flexible universal fixture · light load type
MTA1
Main material
A6061
MAT2
Ejector material
ST
surface treatment
Blue anodizing
SPE
Specifications
LOAD
load
70 kg
PNS
Pin needle stroke
21 mm
PD
Pin diameter
φ6 mm
AID
Air inlet diameter
φ8 mm
WEI
weight
1.57 kg
LINK
weblink
weblink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型