Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLM21_22 - Thread sleeve self-tapping 307 standard type
Bill of material
BLM21-M3
CODE
code
TYPE
type
Self-tapping 307 standard type, three round holes, coarse teeth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
YT
use
Strengthen thread strength
M
mm
P
Pitch
0.50 mm
L
4 mm
N
External thread
M5x0.6 mm
LZKZJ
Reference drilling diameter (aluminum alloy)
4.6~4.7 mm
ZZKZJ
Reference drilling diameter (cast iron)
4.7~4.8 mm
ZKSD
Minimum drilling depth
6 mm
CKZL
reference weight
0.3 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés