Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLM25_26 - Thread sleeve self-tapping 308 standard type
Bill of material
BLM25-M3
CODE
code
TYPE
type
Self-tapping 308 standard type, three round holes, coarse teeth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
YT
use
Strengthen thread strength
M
mm
P
Pitch
0.50 mm
L
6 mm
N
External thread
M5x0.6 mm
LZKZJ
Reference drilling diameter (aluminum alloy)
4.6~4.7 mm
ZZKZJ
Reference drilling diameter (cast iron)
4.7~4.8 mm
ZKSD
Minimum drilling depth
8 mm
CKZL
reference weight
0.5 g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen