Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
blm61_71 - Thread sleeve/standard type/tongue less type/self tapping slotted type/pin type
Bill of material
BLM61-M3-L6
CODE
code
TYPE1
type
Self tapping slotted type
TYPE2
type
Coarse teeth
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
SUR
Surface treatment
M
mm
L
6 mm
P
0.50 mm
N
M5x0.5 mm
REF1
Reference drilling diameter plastic
4.5-4.6
REF2
Reference drilling diameter aluminium alloy
4.6-4.7
REF3
Reference drilling diameter cast iron
4.7-4.8
DRI
Drilling depth
8
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen