Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLN01_02 - Wafer Mount Ring/Circular Notched Type
Bill of material
BLN01-6
CODE
code
TYPE
Types of
Circular notched type
MAT
material
SUR
surface preparation
SPE
specification
D
194 mm
D1
228 mm
W
211.8 mm
T
1.2 mm
APP
Applicable wafer
6inch
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen