Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Block for pressure gauge fixing
Bill of material
MX2-R26-P
MOD
Mod.
A
28.000 mm
B
28.000 mm
L
16.500 mm
M
5.000 mm
P
M3X7
U
SW
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD