Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Blockverbinder -K- - Zubehör
Stückliste
4005123 Blockverbinder -K- M6
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Blockverbinder -K-
TYPE
Typ
M6
BEST
Best.-Nr.
NUT
Nutengeometrie
mm
A
32 mm
B
12 mm
C
20 mm
F
2 mm
M
M6
D
12.5 mm
E
7 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.026 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen