Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Blockverbinder -L- - Zubehör
Stückliste
4008122 Blockverbinder -L- (Nut= 30)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Blockverbinder -L-
ARTIKELHELP
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
NUT1
Nutgeometrie 1
mm
BEST
Best.-Nr.
A
20 mm
B
24 mm
C
20 mm
D
10 mm
E
8 mm
F
5.5 mm
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.014 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen