Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ16 - Vacuum pipe fittings/reducer tee
Bill of material
BLQ16-2516
CODE
code
BLQ16
TYPE
type
reducer tee
STD
Standard
KF
MAT
material
SUS304
SPE
specification
A
40 mm
D
26.2 mm
T
1.5 mm
B
30 mm
C
17.2 mm
TT
t
1.5 mm
L
100 mm
L1
45 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen