Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ16 - Vacuum pipe fittings/reducer tee
Bill of material
BLQ16-2516
CODE
code
BLQ16
TYPE
type
reducer tee
STD
Standard
KF
MAT
material
SUS304
SPE
specification
A
40 mm
D
26.2 mm
T
1.5 mm
B
30 mm
C
17.2 mm
TT
t
1.5 mm
L
100 mm
L1
45 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés